Technologische grondslagen

IO-Link-communicatievindt plaats via een drie- of vierdraads niet-afgeschermde standaardkabel die een verbinding tot 20 meter lang kan tot stand brengen tussen het IO-Link-apparaat en de IO-Link-master. De IO-Link-master bevindt zich in de schakelkast of direct in het veld. Van daaruit brengt hij de verbinding, of communicatie, tot stand tussen IO-Link-apparaten en het automatiseringssysteem. Een IO-Link master kan meerdere IO-Link-kanalen hebben, ook wel poorten genoemd, die elk kunnen worden gebruikt om één IO-Link-apparaat tegelijk aan te sluiten. Apparaten kunnen een sensor, actuator of RFID lees-/schrijfapparaat zijn. Dit betekent dat IO-Link geen bussysteem is, maar een punt-tot-puntverbinding. In de zogenaamde SIO-modus, een afkorting van standaard input en output, geeft de sensor zijn detectiestatus door als een 0 V- en 24 V-signaal. Zodra de IO-Link-communicatie op deze masterpoort is geactiveerd, neemt de master contact op met het apparaat en brengt hij de IO-Link-communicatie tot stand. De master en het apparaat communiceren vervolgens bidirectioneel via de C/Q-signaalkabel met behulp van een gecodeerde reeks signaalstatussen (gecodeerde schakeling).
IO-Link master-poortinstellingen (cyclische communicatie)
Een IO-Link master beschikt doorgaans over meerdere poorten. De poortconfiguratie wordt gebruikt om de instellingen voor elke poort te bepalen. Dit wordt meestal uitgevoerd met een poortconfiguratietool voor een specifiek type master of met een engineeringtool voor een specifiek regelsysteem. Er zijn instellingen beschikbaar voor de volgende functies:
- Poortmodus (IO-Link, digitale ingang, digitale uitgang, gedeactiveerd)
- Cyclustijd ("Vrij lopen" (zo snel mogelijk), vaste cyclustijd)
- Verwacht apparaat (fabrikant en apparaat-ID)
- Validatie (geen validatie, controle van het aangesloten apparaat met het verwachte apparaat)
- Gegevensopslag (gedeactiveerd, 'alleen herstellen', back-up en herstel)
Tijdens het gebruik kunnen gegevens over de huidige status van elke poort worden opgevraagd. Naast de huidige communicatiestatus en ID's van de aangesloten apparaten omvat dit ook informatie over de geldigheid van de overgedragen procesgegevens en alle diagnostische gebeurtenissen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.