SJ2-SN-Y89620 Inductive Slot Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 2 mm slot width
  • Usable up to SIL 3 acc. to IEC 61508
  • Ferrous targets

NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:

Schakelaarversterkers bekijken
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van SJ2-SN-Y89620

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR with safety function
Slot width2 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Reference target5 x 8 x 0.5 mm3, Al
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
HysteresisHwith NAMUR switch amplifier: 0.02 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
with safety switch amplifier 0.01 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Rate of current rise-11 mA / mm
Current consumption
Measuring plate not detected≥ 3 mA
Measuring plate detected0.2 ... 1 mA
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
MTTFd11800 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GaIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0092X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX approval
Equipment protection level GaPTB 00 ATEX 2049 X
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2049 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control drawing116-0454
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typeflexible leads LiY
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Cable diameter0.75 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Core cross section0.06 mm2
LengthL20 mm
Mass2.5 g
Dimensions
Height13 mm
Width15 mm
Length8 mm
Noteadjustable stop
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.