Selecteer uw land
NJ5-11-N-G-0,5M-V1 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 5 mm non-flush
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- NAMUR output
- Ex ia certified
- Stainless steel housing
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV