Selecteer uw land
NCB15-30GM40-N0-10M Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 15 mm quasi flush
- NAMUR output
- Stainless steel housing
- Polarity reversal protected
- 10 m connection cable
Meer weergeven
NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV