Selecteer uw land
DAD15-8P-NPN Optical Data Coupler
Optical data coupler
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 bit parallel data transfer
- Very large angle of divergence
- Can be connected in series
- Connection with spring-loaded terminals
- Degree of protection IP67
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH