Selecteer uw land
NAN30-L2-U-V1 Inductive Sensor
Inductive distance sensor with analog voltage output
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Inductive analog sensor
- Output 0 V ... 10 V
- Measuring range 0 ... 30 mm
- Non-flush mountable
- 4-way LED indicator
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Quick mounting bracket
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV