Selecteer uw land
NAN30-L2-E2-IO-V1 Inductive Sensor
Inductive distance sensor with IO-Link interface
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Parameterization and diagnosis via IO-Link
- Measuring range 0 ... 30 mm
- Non-flush mountable
- 4-way LED indicator
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Quick mounting bracket
- Extensive maintenance functions for condition monitoring
- Determining of speed and acceleration of the damping element
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV