Selecteer uw land
NSB2-12GH50-2E2-M1-S2D2 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- No unusable area
- 2 mm flush
- Use of standard metallic actuating surfaces
- Applications up to Cat. 2, PLd/SIL 2 possible (can be used redundantly up to Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED for switching state and fault indication
- Safety outputs OSSD
- TÜV certified
- E1-Type approval
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 10 V DC ... 30 V DC supply voltage
- Max. altitude 5000 m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV