NCB10-30GM40-Z0-Y70166634 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Comfort series
  • 10 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NCB10-30GM40-Z0-Y70166634

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actual operating distancesr9 ... 11 mm typ.
Reduction factor rAl 0.32
Reduction factor rCu 0.28
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Time delay before availabilitytv≤
Switching state indicatorall direction LED, yellow
MTTFd1830 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalUL Recognized , Class 2 power source
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
Number of pins2
Connection assemblyDeutsch connector DT04-2P-CE04
Deutsch contact 1060-16-0644
Deutsch wedge W2P
Deutsch retaining clip 1027-003-1200
Copat protective sleeve: 1/20392/87EY
Cable
Cable diameter4.3 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 15 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores2
Core cross section0.5 mm2
LengthL0.42 m
Cable protectionPanduit flexible conduit SE25P-MR8
Dimensions
Length40 mm
Diameter30 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.