Selecteer uw land
NBN50-F135L-M18-25M-SET Inductive Sensor Kit
Modular inductive sensor for high-temperature applications with rated operating distance 50 mm, with IO-Link interface, consisting of separable inductive sensor head with 25 m cable and amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- The technical data only apply when an inductive sensor head is connected
- Extremely wide temperature range of the inductive sensor head
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis
- Replacement of the sensor heads
- Identical amplifier for different cable lengths
- Direct baying of the sensor heads through synchronization
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV