Selecteer uw land
NCB50-FP-A2-C-P3-V1 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 50 mm flush
- 3-wire DC
- Weld Immune
- Optimum use at a distance >50 cm
- Particularly suitable for flush installation in floor conveyor systems
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV