F31K-Z8-K-BY-SET Inductive Valve/Sensor Kit

Inductive valve/sensor kit, consisting of an inductive dual sensor for valve position feedback, an indicator and a solenoid valve

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Comprehensive sensor and valve kit
  • A single part number includes all components
  • LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van F31K-Z8-K-BY-SET

Switching function2 x normally open (NO)
Output typeTwo-wire
DescriptionSolenoid valve: monostable, function changeable 3/2- or 5/2-way valve, with manual override
working pressure 2.5 ... 8 bar
pneumatic connection: 1/4 NPT
Operating voltageUB6 ... 60 V DC
Operating currentIL4 ... 100 mA
Voltage24 V DC
Power consumption0.7 W
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
VDI / VDE 3845
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Connection (system side)Cage tension spring terminals
Core cross section (system side)1.5/2.5 mm2 flexible/rigid
Tightening torque, fastening screws≤ 5 Nm
Tightening torque, housing screws1 Nm
Tightening torque, cable glandM20 x 1.5 ; max. 7 Nm
M12 x 1.5 ; max. 1.5 Nm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.