NBN40-U4-E2-V1 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 40 mm non-flush
  • 3-wire DC
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.128,91 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NBN40-U4-E2-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Actual operating distancesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduction factor rAl 0.31
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.39
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 180 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv80 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1510 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA/metal with epoxy powder coating
Sensing facePA
Housing basemetal
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass225 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length118 mm
NoteTightening torque: 1.8 Nm (housing)
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.