Selecteer uw land
NBN40-U1L-A0-M Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensor head bidirectional and rotatable
- 40 mm non-flush
- 4 LEDs indicator for 360° visibility
- E1-Type approval
- Increased noise immunity 100 V/m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV