Selecteer uw land
RC10-14-N3-Y95216 Inductive Ring Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Comfort series
- Bistable
- Direction detection
- 10 mm inside diameter
NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:
Schakelaarversterkers bekijken








Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische gegevens van RC10-14-N3-Y95216
| Switching function | Normally closed (NC) | ||||
| Output type | NAMUR, bistable | ||||
| Installation | non-flush | ||||
| Inside diameter | 10 mm | ||||
| Measuring cylinder | |||||
| |||||
| Measuring cone | Carboloy/high grade steel | ||||
| Output type | 2-wire | ||||
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Hysteresis | H | typ. 1 % | ||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 5 ms | ||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| ATEX approval | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||
| Ambient temperature | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||
| Housing material | PBT | |||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Gerelateerde pagina's
Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.