Selecteer uw land
NBN3-F31K2-Z8L-B33-S Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Direct mounting on standard actuators
- Compatible with all process control systems
- 2 solenoid valves can be connected
- Weatherproof housing for outdoor applications
- Temperature range -40 ... 167 °F (-40°C to 75°C)
- 2-wire DC sensor with minimum off-state current
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
- Plug-in terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH