NBB8-F33-E2-3M-Y265018 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 8 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NBB8-F33-E2-3M-Y265018

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn8 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 6.48 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.6
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 350 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 50 ms
Switching state indicatorLED yellow
MTTFd1171 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL3 m
Dimensions
Height10 mm
Width25 mm
Length50 mm
Tightening torque≤ 5 Nm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.