Selecteer uw land
NMB6-F104M-E2-C-FE-200MM-V3 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensing range 6 mm
- Ferrous targets
- Stainless steel sensing face
- Weld field immune
- Weld slag resistant coating
- 200 mm M8 male cordset with burn-proof POC jacket
- Power and output LEDs
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV