SB3,5-E2-BU-Y324726 Inductive Slot Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 3.5 mm slot width
  • Basic series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van SB3,5-E2-BU-Y324726

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Slot width3.5 mm
Depth of immersion (lateral)5 ... 7 typ. 6 mm
Output polarityDC
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisH0.1 ... 0.4 mm
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
No-load supply currentI0≤ 7 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd2590 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
Further UL information see section "Additional Information"
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeflexible leads LiY , L1 = 300 mm , L2 = 10 mm
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height15 mm
Width10 mm
Length19.5 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.