Selecteer uw land
NBB8-18GM50-E0-5M Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 mm flush
- Increased operating distance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - Extended operating voltage range
- Flexible use with versatile mounting opportunities
- Extremely high switching frequency
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV