Inductieve veiligheidssensoren controleren het uitschuifmechanisme van de giek.

Inductieve veiligheidssensoren in mobiele kraanapplicaties

M12-sensoren zonder verzonken montage zorgen voor beveiligde bouten op mobiele kranen

De aanvraag

Om een veilige en betrouwbare werking te garanderen, controleren sensoren continu de positie van de bouten in het uitschuifmechanisme van een mobiele kraan. Wanneer elk telescopisch element zijn volledige slag bereikt, worden bouten vergrendeld om dat deel van de arm vast te zetten, waardoor onbedoelde bewegingen worden voorkomen voordat het volgende segment wordt uitgeschoven. Een dubbele schuifcilinder beweegt in de dubbele "diamant"-pen, waardoor het giekdeel wordt vergrendeld en ontgrendeld. De gehele vergrendelingsunit is gemonteerd op een hefcilinder, die naar meerdere posities kan verschuiven die worden gedetecteerd door een intern positiemeetsysteem.

Plaatsing van de bouten in de verlengarm

Het doel

Het is van cruciaal belang dat de bouten nauwkeurig en veilig in de verlengarm worden geplaatst om de structurele integriteit en operationele veiligheid te waarborgen. Elke afwijking in de positie van de bouten vormt een aanzienlijk risico en kan leiden tot een ernstige mechanische storing van de verlengarm. Deze storing kan ernstige schade aan de apparatuur en gevaarlijke situaties voor het personeel in de omgeving tot gevolg hebben. Omdat de bouten zich in de interne structuur van de arm bevinden, zijn ze niet direct zichtbaar, wat directe inspectie bemoeilijkt. Daarom is het van cruciaal belang om betrouwbare monitoringoplossingen te implementeren om te controleren of alle bouten volledig vastzitten tijdens het hele uitschuifproces van de arm.

Productgroep inductieve veiligheidssensoren

De oplossing

De inductieve veiligheidssensoren van Pepperl+Fuchs bieden een ideale oplossing voor het betrouwbaar bewaken van de boutpositie in de verlengarm. De sensor is ontworpen met een hoge veiligheidsclassificatie en minimaliseert het risico op onjuiste metingen, waardoor een nauwkeurige positiedetectie wordt gegarandeerd. Het systeem maakt gebruik van vier M12 niet-verzonken inductieve sensoren; twee sensoren aan de voorkant bewaken de status van de vergrendeling (vergrendeld/ontgrendeld), terwijl twee extra sensoren de positie van de achterste bout scannen.

Hier regelt een mechanisch aandrijfsysteem de vergrendeling van de grendel. Wanneer het T-profielverlengingsmechanisme beweegt, verschuift het een aandrijfelement, waardoor het ene mechanisme naar rechts en het andere naar links wordt gedreven, waardoor een grendel in elke richting effectief wordt vergrendeld. In de middelste stand passeert het aandrijfelement onder het grendelmechanisme, waardoor de "open"-sensor wordt geactiveerd. Wanneer het mechanisme zijwaarts beweegt om de grendel zijdelings te vergrendelen, wordt de "gesloten"-sensor geactiveerd, waarmee een veilige positie wordt bevestigd.

Technische eigenschappen

  • Hoge procesveiligheid: SIL 2/PL d-classificatie
  • Hoge procesveiligheid: SIL 3/PL e-classificatie met redundante implementatie
  • Kortsluitings- en overbelastingsbeveiliging
  • Beschermingsgraad IP68/IP69
  • Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik (–40 °C tot +85 °C)
  • Uitgangstype: OSSD voor directe aansluiting op veiligheids-PLC's
  • Roestvrijstalen behuizingen met schroefdraad

De voordelen

M12 niet-verzonken inductieve veiligheidssensoren bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van veiligheidssensoren van concurrenten, met name in toepassingen waar nauwkeurige positiebewaking vereist is. In tegenstelling tot andere faalveilige inductieve sensoren hebben de sensoren van Pepperl+Fuchs geen speciaal doelwit nodig; elk metaal kan worden gebruikt. Bovendien hebben deze sensoren geen 'dode band' direct voor het detectievlak, waardoor er geen blinde vlekken zijn. Deze kenmerken vereenvoudigen de installatie. De sensoren kunnen eenvoudig worden gemonteerd zonder dat er mechanische aanpassingen nodig zijn of een speciaal doelobject moet worden geïnstalleerd.

In één oogopslag

  • Betrouwbare detectie zonder dode band: gegevensoverdracht is mogelijk zonder minimale afstand.
  • Kan worden gebruikt in redundante configuraties om hogere veiligheidsniveaus te bereiken, zoals SIL 3/PL e.
  • Contactloze detectie: zorgt voor slijtagevrije werking, waardoor de levensduur wordt verlengd en het onderhoud wordt verminderd.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.