Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujnik ultradźwiękowy: uniwersalny rozwiązanie, które zyskuje na popularności w branży automatyki przemysłowej

Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs — The Pulse of Automation

Czujniki ultradźwiękowe mogą być używane w bardzo różnych sytuacjach.
Czujniki ultradźwiękowe mogą być używane w bardzo różnych sytuacjach.

Procesy automatyzacji w logistyce, produkcji i przetwórstwie wymagają używania wytrzymałych i niezawodnych czujników odpowiednich do szerokiej gamy zastosowań. W tych kategoriach czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs należą do ścisłej czołówki:

  • umożliwiają wykrywanie różnych materiałów, takich jak metal, plastik, drewno, a nawet ciecze;
  • są niewrażliwe na powierzchnie sprawiające problemy innym czujnikom: błyszczące, gładkie lub porowate;
  • są w dużym stopniu odporne na zakłócenia zewnętrzne.

Nasza szeroka gama czujników ultradźwiękowych umożliwia dobranie rozwiązania do najróżniejszych zastosowań. Zapoznaj się z przykładami zastosowań i pobierz nowy „Przewodnik po technologii ultradźwiękowej” zawierający cenne porady dotyczące wybranego obszaru zastosowań. Osadzone animacje ułatwiają zrozumienie szczegółów technicznych.


Czujniki ultradźwiękowe mają wiele zastosowań


Pliki PDF do pobrania: Przewodniki technologiczne — Czujniki ultradźwiękowe


Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych.

Sprawdź swoją pamięć!

Jak szybko dopasujesz do siebie wszystkie pary kart? Gra pamięciowa o tematyce ultradźwiękowej jest już dostępna online.