Firma Pepperl+Fuchs prezentuje „Przewodnik po czujnikach ultradźwiękowych” w postaci dokumentu multimedialnego do bezpłatnego pobrania. Przewodnik podsumowuje nasze ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie technologii czujników ultradźwiękowych i jest przeznaczony zarówno dla początkujących użytkowników, jak i ekspertów.
Ponad 60 stron zawierających informacje na temat zasad działania oraz porady dotyczące parametryzacji i wdrażania czujników ultradźwiękowych. Poszerz swoją wiedzę na temat wiązek dźwiękowych, zakresu pomiarowego, przełączania wejść i wyjść i wykorzystaj te informacje w codziennej pracy.
Kilka szczegółowych przykładów zastosowania z różnych dziedzin wskazuje czynniki, które należy uwzględnić podczas użytkowania czujników ultradźwiękowych. Od pomiaru poziomu napełnienia do zastosowań mobilnych i przeładunku materiałów — Przewodnik po czujnikach ultradźwiękowych opisuje wszystkie aspekty tej technologii.
Przewodnik po czujnikach ultradźwiękowych nie jest zwykłym dokumentem, który można pobrać. Wyróżnia się on dodatkowymi animacjami osadzonymi bezpośrednio w dokumencie. Animacje te stanowią dynamiczne ilustracje omawianych tematów i ułatwiają zrozumienie szczegółów technicznych.