Nowoczesne obiekty przeładunkowe często różnią się pod względem architektury i układu budynku. W zależności od ich konstrukcji istnieje wiele opcji zakresów i sposobu ustawienia czytników kodów kreskowych monitorujących przepływ towarów.
Aby mieć pewność, że transportowane produkty zostaną właściwie zidentyfikowane w odpowiednim czasie, niezbędne jest wykorzystywanie wszechstronnych urządzeń do odczytu kodów kreskowych. Czytnik kodów kreskowych VB14N może zostać wyposażony w szeroką gamę akcesoriów, a dzięki temu stanowi on niezawodne rozwiązanie w różnorodnych zastosowaniach związanych z odczytem. Umożliwia on także zmniejszenie liczby stosowanych czytników z co najmniej trzech do jednego.
W magazynach firm logistycznych cały proces przepływu towarów przez dany obiekt jest kontrolowany za pomocą kodów kreskowych. W części przeznaczonej na towary przychodzące kody kreskowe na opakowaniach pochodzących od różnych dostawców znajdują się na różnych wysokościach. Do odczytania kodów kreskowych z tych opakowań niezbędny jest czytnik z lustrem oscylacyjnym. Lustro oscylacyjne OM-VB14N umożliwia czytnikowi VB14N wykonanie tego zadania. Towary są transportowane po zakładzie na paletach. Zwykle oznacza to, że kod kreskowy należy odczytać z boku. Jednak przestrzeń przeznaczona na montaż czytnika może być ograniczona do ledwie kilku centymetrów między taśmami przenośnika zamontowanymi w przylegających rzędach. W tym przypadku rozwiązaniem jest czytnik z boczną powierzchnią optyczną, a dzięki kierunkowemu lustrze DM-VB14N czytnik VB14N z łatwością podoła temu zadaniu.
Na pewnym etapie procesu palety są obracane i transportowane bokiem. Wtedy kod kreskowy znajduje się z przodu opakowania i jest odczytywany z góry. W takiej sytuacji kod kreskowy należy odczytać pod kątem do 45 stopni — wtedy czytnik kodów kreskowych VB14N jest wykorzystywany bez lustra kierunkowego. W części przeznaczonej na towary wychodzące opakowania są ustawiane w taki sposób, aby kod kreskowy znajdował się na jednej ze ścian bocznych. W zależności od rozmiaru opakowania jest on umieszczany pionowo i na różnych wysokościach. W takich warunkach czytniki kodów kreskowych z szerokim zakresem odczytu i połączeniem sieciowym muszą znajdować się po obu stronach opakowania. Idealnie sprawdzają się wtedy czytniki VB14N, ponieważ umożliwiają pracę w sieci aż 32 urządzeń — za pomocą aplikacji ID-NET.
The scanner boasts excellent reading performance, even with low barcode contrast. The mode button on the device makes teaching in codes very convenient. A deep-freeze version with an extended temperature range is also ideal for applications featuring temperatures down to –35 °C, for example in deep-freeze storage facilities. A comprehensive range of accessories gives users the greatest possible flexibility for their applications. The VB14N can also be converted to all common fieldbuses via the CBX500 modular gateway.