Wytrzymałe, obrotowe enkodery inkrementalne z serii ENI11HD gwarantują niezawodne wyniki pomiarów w trudnych warunkach. Uniwersalne w wielu zastosowaniach enkodery są również używane do przekazywania informacji zwrotnej o prędkości obrotowej dużych silników asynchronicznych. To niezwykle wytrzymała konstrukcja odporna na ekstremalne warunki otoczenia, takie jak wysoka i niska temperatura, pył, ciągłe drgania, udary i zakłócenia elektromagnetyczne.
Wytrzymałe obrotowe enkodery inkrementalne ENI11HD zapewniają pełną ochronę przed prądami generowanymi przez wały. Ta seria urządzeń jest odporna na zakłócenia elektromagnetyczne. Jest również niezwykle odporna na drgania i udary, dzięki czemu gwarantuje dużą niezawodność procesów oraz minimalne ryzyko awarii. Obrotowa skrzynka połączeniowa 4 × 90° ułatwia obsługę urządzenia oraz szybki montaż okablowania w zastosowaniach polowych.