W firmach z branży hotelarsko-gastronomicznej, np. restauracjach, hotelach, pensjonatach, codziennie gromadzone są duże ilości pościeli, obrusów i ręczników, które są następnie prane w pralniach przemysłowych. Po wypraniu materiały te muszą być równo i dokładnie złożone. Przemysłowe maszyny do składania są używane do automatycznego składania, układania w stosy i sortowania prania.
Podczas procesu składania pranie musi być niezawodnie wykrywane, aby zapewnić płynny przebieg procesu. Ponieważ tkaniny są transportowane płasko na przenośniku w maszynie do składania, czujnik musi być zamontowany na przenośniku. Ze względu na bardzo ograniczoną ilość miejsca czujnik musi mieć bardzo małą strefę martwą. Musi on być w stanie wykrywać taśmę odblaskową z odległości od 50 mm do 80 mm. Dodatkowo maszyny przetwarzają różne materiały o niejednorodnych właściwościach, a wykrywane materiały różnią się kolorem i współczynnikiem odbicia. Czasami są przetwarzane nawet materiały o bardzo niskim współczynniku odbicia.
Czujnik refleksyjny ML100-54-F z filtrem polaryzacyjnym to idealne rozwiązanie do tego zadania. Czujnik jest zamontowany nad taśmą przenośnika i skierowany na taśmę odblaskową przymocowaną do znajdującej się poniżej taśmy, na której transportowane są tkaniny. Specjalny układ optyczny czujnika redukuje strefę martwą na taśmie odblaskowej z ponad 100 mm do zaledwie 20 mm. Dla porównania martwa strefa konwencjonalnych czujników refleksyjnych wynosi ponad 100 mm od odbłyśnika. Dzięki szczególnie małej strefie martwej czujniki refleksyjne z serii ML100 mogą być używane w odległościach, które nie są możliwe w przypadku konwencjonalnych czujników refleksyjnych.
Cechy szczególne:
Czujnik ze specjalnie zaprojektowanym układem optycznym jest tak samo ekonomiczny, jak standardowy czujnik refleksyjny. Ponadto mocowanie i wyrównanie czujników z serii ML100 jest uproszczone dzięki czerwonej diodzie LED oraz zintegrowanym metalowym tulejom gwintowanym. Dobrze widoczne diody LED sprawiają, że stany przełączania są czytelne niezależnie od kąta patrzenia.