Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Niezawodne wykrywanie stosu płytek drukowanych przy użyciu barier optycznych ML100

Czujnik ML100 z wbudowaną przesłoną szczelinową kształtującą wiązkę świetlną

Zastosowanie

Jeżeli w przemyśle elektronicznym procesory można porównać do mózgów, to płytki drukowane są odpowiednikiem kręgosłupa. Łączą one różne podzespoły oraz umożliwiają ich współpracę. W przemyśle płytek drukowanych do przenoszenia i przetwarzania płytek drukowanych używane są różnego rodzaju maszyny. Należą do nich przenośniki, bufory, maszyny do znakowania, moduły ładowania i rozładowania oraz kontrolery ruchu. Moduły ładowania i rozładowania służą do układania za pomocą chwytaków podciśnieniowych płytek drukowanych na stosy w maszynach. 


Cel

Chwytak podciśnieniowy znajduje się nad stosem płytek drukowanych. Położenie lub wysokość tego stosu muszą być dokładnie wykrywane w celu prawidłowego i bezpiecznego podnoszenia górnej płytki drukowanej. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia chwytaka podciśnieniowego. Ponieważ nie ma miejsca na zainstalowanie czujnika na górze, musi on być zamontowany z boku i skierowany w poprzek górnej części stosu. 


Rozwiązanie

 Nadajnik M100-6090 i odbiornik MV100-6090
Nadajnik M100-6090 i odbiornik MV100-6090

Bariera optyczna z wbudowaną przesłoną szczelinową jest uznawana za najbardziej niezawodną metodę wykrywania położenia i wysokości stosu. Nadajnik M100-6090 i odbiornik MV100-6090 są wyposażone we wbudowaną przesłonę o wymiarach 1,5 × 7,4 mm, która ogranicza pole widzenia do zaledwie 1,5 mm w jednym kierunku. Ogranicza to pole wykrywania do 1,5 mm, co znacznie zwiększa dokładność położenia zatrzymania.


Cechy szczególne:

  • Duży zasięg wykrywania do 4 m (2,8 m z FR2 lub sygnałem z dwoma rezerwami czasowymi)
  • Wbudowana przesłona szczelinowa eliminuje konieczność używania przesłon zewnętrznych
  • Przesłony w dwóch orientacjach umożliwiają uniwersalny montaż
  • Zredukowany wpływ otoczenia, np. wzajemnych zakłóceń oraz zewnętrznych źródeł światła
  • Wykrywanie mniejszych obiektów oraz ich dokładne pozycjonowanie
  • Dobrze widoczne diody LED zasilania i stanu przełączania

Zalety

Jest to najlepsze rozwiązanie ze względu na największą opłacalność, niezawodność i elegancką konstrukcję. Rozwiązanie z wbudowaną przesłoną jest eleganckie i pozwala wyeliminować konieczność używania przesłon doczepianych. Przesłona doczepiana utrudnia rutynowe czyszczenie czujników. Nawet z przesłoną szczelinową czujnik zapewnia duży zasięg wykrywania, do 4 m, co zapewnia wystarczającą rezerwę sygnału do precyzyjnego wykrywania. Dostępność przesłon w dwóch orientacjach zapewnia dodatkową elastyczność montażu czujnika w obu kierunkach.


Najważniejsze informacje

  • Wykrywanie położenia i wysokości podnoszonych płytek drukowanych
  • Wbudowana przesłona o rozmiarach 1,5 mm × 7,4 mm ogranicza pole widzenia do zaledwie 1,5 mm w jednym kierunku 
  • Względnie duży zasięg wykrywania, do 4 m
  • Dostępne przesłony z pionową lub poziomą szczeliną zapewniają większą elastyczność mocowania czujników

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.