Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Rozwiązania EcoStruxureTM Advisor

Platformy EcoStruxureTM Maintenance Advisor i Machine Advisor dla usług cyfrowych opartych na chmurze oraz przeglądarce internetowej

Zastosowanie

Iskrobezpieczne urządzenia mobilne Ecom oferują rozbudowaną infrastrukturę sprzętową umożliwiającą wyświetlanie danych znajdujących się na serwerach w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem za pomocą standardowych połączeń Wi-Fi lub połączeń operatorskich.

EcoStruxureTM Maintenance Advisor

Platforma ta umożliwia konserwację zależną od stanu i wsparcie w podejmowaniu decyzji, umożliwiając osobom nadzorującym konserwację monitorowanie stanu aktywów automatyki w czasie rzeczywistym w celu wczesnego wykrywania zbliżających się awarii, co pozwala działom utrzymania ruchu na podjęcie proaktywnych działań profilaktycznych. Zintegrowane przepływy pracy oraz mobilność umożliwiają łatwe rozpowszechnianie i dostęp do decyzji dotyczących utrzymania ruchu z dowolnego miejsca w zakładzie.

Źródło: Katalog Schneider Electric DIA6ED2200601EN, październik 2020 - V1.0

EcoStruxureTM Machine Advisor

Rozwiązanie to jest cyfrową, opartą na chmurze platformą usługową umożliwiającą zdalny dostęp do działających maszyn. Umożliwia producentom maszyn dostarczanie nowych usług dla operatorów maszyn zainstalowanych w dowolnym zakładzie produkcyjnym na całym świecie. Zapewnienie kadrze inżynierskiej dostępu do tych informacji w dowolnym miejscu i czasie zapewnia korzyści w zakresie wydajności, dzięki którym można wyprzedzić konkurencję.

Źródło: Katalog Schneider Electric 998-20246255_GMA-US


Mobilne rozwiązania bezpieczeństwa Ecom wspierające

  • EcoStruxureTM Maintenance Advisor
  • EcoStruxureTM Machine Advisor

Cel

Umożliwienie operatorom maszyn i instalacji w zakładach produkcyjnych na całym świecie dostępu do cyfrowych usług opartych na chmurze w dowolnym miejscu, w tym również w obszarach zagrożonych wybuchem w celu optymalizacji niezawodności i wydajności maszyn i instalacji.


Rozwiązanie

EcoStruxureTM Rozwiązania Advisor oferują cyfrową platformę usługową w chmurze do utrzymania ruchu zależnie od stanu technicznego, monitorowania zasobów automatyki w czasie rzeczywistym, zdalnego dostępu do pracujących maszyn i nowe usługi dla operatorów maszyn zainstalowanych w dowolnym zakładzie produkcyjnym na całym świecie. Iskrobezpieczne tablety i smartfony Ecom stanowią platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do platformy EcoStruxureTM Rozwiązania Advisor w miejscach zagrożonych wybuchem.


Cechy szczególne:

Maintenance Advisor

  • Utrzymanie ruchu zależnie od stanu technicznego zapobiegające nieplanowanym spowolnieniom i przestojom
  • Poprawa niezawodności i dostępności aktywów
  • Rejestrowanie działań w zakresie utrzymania ruchu w okresie eksploatacji aktywów
  • Zarządzanie wiedzą w celu jej wykorzystania w przyszłości

Machine Advisor

  • Jedna platforma dla producentów maszyn do zarządzania wszystkimi danymi maszyny podczas całego cyklu jej życia
  • Dostarczanie nowych usług operatorom maszyn w dowolnym miejscu
  • Dane operacyjne umożliwiające rozwój maszyn
  • Ogólnoświatowa dostępność narzędzi programowych opartych na chmurze

Korzyści

Potęga cyfrowej transformacji nie jest nigdzie bardziej widoczna niż w sektorze mobilności. Łącząc mobilnych pracowników z informacjami systemowymi w czasie rzeczywistym i umożliwiając globalne wsparcie ekspertów poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu, platforma EcoStruxureTM Advisor oraz firma Pepperl+Fuchs zapewniają podstawy dla realizacji koncepcji Przemysł 4.0.

Umożliwienie pracownikom terenowym udziału w tworzeniu rozwiązań w zakresie niezawodności pomaga kształtować zbiorowe zachowania i kulturę własności aktywów pomiędzy działami eksploatacji i utrzymania ruchu. Dane o stanie sprzętu mogą być łatwo gromadzone przez operatorów terenowych za pomocą rozwiązań mobilnych podczas wykonywania przez nich regularnych cykli obsługi. Nieoprzyrządowane aktywa zakładu mogą być teraz skutecznie monitorowane.

Podejście skoncentrowane na aktywach umożliwia łączenie danych zebranych przez operatorów lub pracowników zakładu w celu utrzymania ruchu zależnie od stanu technicznego i monitorowania aktywów automatyki w czasie rzeczywistym. Oznacza to pełniejszy i bardziej kompleksowy wgląd w wydajność i stan aktywów.


Najważniejsze informacje

  • Umożliwienie operatorom maszyn i instalacji w zakładach produkcyjnych na całym świecie dostępu do cyfrowych usług opartych na chmurze w dowolnym miejscu, w tym również w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Celem jest optymalizacja niezawodności i wydajności maszyn i instalacji

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.