Zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania z układnicami stanowią trzon współczesnej intralogistyki. Umożliwiają one szybkie składowanie i pobieranie towarów oraz optymalne wykorzystanie obszaru magazynowego. Podzespoły urządzeń instalowanych w magazynach produktów głęboko mrożonych muszą spełniać specjalne wymagania dotyczące temperatury, która spada tam do -30°C. Cały ruch składowanych tam towarów musi odbywać się w ramach nieprzerwanego łańcucha chłodniczego.
Przemysłową kamerę do rejestracji zdarzeń montuje się bezpośrednio na konstrukcji układnicy. Pozwala ona monitorować procesy składowania i pobierania z magazynu. Kamera stale rejestruje ostatnie 60 sekund strumienia wideo w zintegrowanym buforze cyklicznym. Usterki lub zdefiniowane zdarzenia w zarejestrowanej sekwencji działają jako czynniki wyzwalające przesyłanie danych z pamięci podręcznej kamery do pamięci trwałej na karcie SD. Wszystkie nagrania obejmują czas do 60 sekund przed i po wystąpieniu zdarzenia. Pozwala to na wykorzystanie nagrań do identyfikacji przyczyny zdarzenia i stanu, który następnie wystąpił. Rejestrowane są tylko istotne sytuacje. Sekwencje obrazów mogą posłużyć do natychmiastowej analizy usterek lub długoterminowej optymalizacji procesów.
Dane techniczne
W przeciwieństwie do zapisu ciągłych sekwencji wideo rejestrowanie w oparciu o zdarzenia nie tylko zapewnia bardziej ekonomiczną obsługę strumieni danych, ale także umożliwia bezpośredni dostęp do nagrań z odpowiednich sytuacji. Zarejestrowany obraz ma nakładkę tekstową z datą, godziną i komunikatem o błędzie. Sprzętowe wejście cyfrowe pozwala rejestrować sygnały wyzwalające pochodzące bezpośrednio z systemu sterowania lub czujnika wyzwalającego.
Chroniony hasłem interfejs użytkownika można wyświetlić w dowolnej przeglądarce internetowej. Ukazuje on obraz na żywo w jakości HD i umożliwia łatwą konfigurację urządzenia. Do integracji i przechowywania danych nie jest wymagany dodatkowy sprzęt komputerowy. Do zaprogramowania indywidualnego interfejsu użytkownika i bezpośredniego integrowania urządzenia z systemem IT można również użyć interfejsu API REST. Do użytku w chłodniach i na zewnątrz budynków jest dostępna zintegrowana grzałka, dzięki której temperatura robocza mieści się w zakresie od -30°C do +50°C. Z kolei dzięki stopniowi ochrony IP65 kamera jest także odporna na kurz i strumienie wody.