Do produkcji dużych rur walcowanych do instalacji sanitarnych i grzewczych są wymagane specjalne maszyny. W trakcie procesu produkcyjnego maszyny w pierwszej kolejności wsuwają blachę z rolki do wytłaczarki przy użyciu pętli podawania w celu formowania na zimno. Blacha jest następnie zgrzewana lub spawana w celu uformowania gotowej rury, która jest cięta na odpowiednią długość.
Prędkość posuwu blachy musi być regulowana. Celem jest zapobieganie zbyt dużej i zbyt małej sile rozciągającej, która mogłaby rozerwać blachę lub przerwać proces. Oba te czynniki spowodowałyby przestoje maszyny. Dlatego stosowane czujniki muszą zawsze zapewniać niezawodny pomiar położenia, który gwarantuje bezobsługową pracę w procesach produkcji rur.
Prędkość posuwu reguluje się z wykorzystaniem innowacyjnego analogowego systemu pomiarowego PMI104-F90-IU-V1. Po włożeniu blachy do wytłaczarki zmienia się położenie „ramienia” wsuniętego do pętli podajnika. Koniec ramienia w różnym stopniu tłumi poszczególne systemy rolek analogowego systemu pomiarowego. Powoduje to generowanie sygnału, który może być wykorzystywany do ciągłej regulacji prędkości posuwu blachy.
Dane techniczne
Analogowy system pomiarowy PMI104-F90-IU-V1 umożliwia elastyczny montaż i doskonale nadaje się do bezstykowego wykrywania położenia z wysokim stopniem dokładności i rozdzielczości. Szeroki zakres wykrywania oraz zmienne połączenie jako wyjście prądowe lub napięciowe pozwala zoptymalizować system pod kątem danego zastosowania. Przed wdrożeniem do eksploatacji nie ma potrzeby przeprowadzania pomiarów referencyjnych ani programowania wartości początkowych i końcowych.