Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
Niedostępne do zakupu
Niedostępne do zakupu

Lithium ion battery, 1300 mAh OHV-BAT

OHV-BAT
  • Lithium ion battery
  • Voltage 3,7 V
  • Capacity 1300 mAh
  • LED indicator for supply status

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  OHV-BAT

Opis produktu
Lithium ion battery, 1300 mAh
Electrical specifications
Nominal voltage3.7 V
Nominal capacity1300 mAH , capacity can varies with usage conditions
Mechanical specifications
Massapprox. 50 g
Dimensions51.3 mm x 22 mm x 64 mm (W x H x D)
Height22 mm
Width51.3 mm
Depth64 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280192
ECLASS 12.027280192
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: OHV-BAT

Identyfikacja optyczna

Od czytników kodów 2D i urządzeń ręcznych po skanery kodów kreskowych i rozwiązania specjalne — znajdź najlepsze rozwiązanie do identyfikacji optycznej dla danego zastosowania.