Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
Niedostępne do zakupu
Niedostępne do zakupu

RFID Transponder IUC76-F157-T19-M-FR2

IUC76-F157-T19-M-FR2
  • Operating frequency 902 ... 928 MHz
  • Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
  • Optimized for mounting on metal
  • For autoclave applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  IUC76-F157-T19-M-FR2

Opis produktu
Data carrier for autoclave applications
General specifications
Operating frequency902 ... 928 MHz
Polarizationlinear
Memory
Chip TypeHiggs-3 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period50 years @ 77 °C (170.6 °F)
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP69K
Material
HousingPA 6
Installation
On metalyes
Mass28 g
Dimensions
Height7.5 mm
Width36.3 mm
Length51 mm
Construction typeRectangular type

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280402
ECLASS 12.027280402
ECLASS 11.027280402
ECLASS 10.0.127280402
ECLASS 9.027280402
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002996
ETIM 8.0EC002996
ETIM 7.0EC002996
ETIM 6.0EC002996
ETIM 5.0EC002996
UNSPSC 12.143211710

Details: IUC76-F157-T19-M-FR2

Informative Literature: IUC76-F157-T19-M-FR2

Language Selection:
LiteratureJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Design / Simulation: IUC76-F157-T19-M-FR2

Language Selection:
CADJęzykTyp plikuRozmiar pliku
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP335 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produkty powiązane: IUC76-F157-T19-M-FR2

Accessory of
UHF RFID read/write device for IDENTControl, USA and Canadafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Chinafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Brazilfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Japanfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Australiafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Thailand and Hong Kongfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Malaysiafa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Singapore and Vietnamfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Indonesiafa
UHF RFID read/write device, USA and Canadafa
UHF RFID read/write device, Chinafa
UHF RFID read/write device, Brazilfa
UHF RFID read/write device, Malaysiafa
UHF RFID read/write device, Singapore and Vietnamfa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Asia and the Americas except Canada, United States and Mexicofa
UHF RFID read/write device for IDENTControl, USA and Canadafa
Odwiedź RFID Hub

Odwiedź „RFID Hub” — specjalną stronę internetową, która jest bazą wiedzy o RFID. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania i zapoznaj się z typowymi zastosowaniami RFID…