Monitor zdalny VisuNet EX1 RM jest zaprojektowany do pracy w strefach 1 i 21 i certyfikowany zgodnie z ATEX i IECEx. Dostępne są również certyfikaty NEPSI i GOST R.Posiada wyświetlacz 19” o rozdzielczości 1280x1024 i ma zintegrowane przyłącze do czytnika kodów kreskowych PowerScan.
Przemysłowa, foliowa klawiatura posiada 105 klawiszy, IP66 i jest dostępna w kilku wersjach językowych.
Jako myszka są dostępne:
VisuNet EX1 RM może być instalowany na kilka sposobów. Wszystkie warianty poza uchwytami ściennymi umożliwiają jego montaż obrotowy lub stały oraz odchylanie w pionie i poziomie:
Zdalny monitor VisuNet EX1 RM można modyfikować zgodnie z wymaganiami procesu. Do boku obudowy można montować skrzynkę ze stali nierdzewnej, wyposażoną w przełączniki, lampki sygnalizacyjne, wyłączniki alarmowe, do sześciu iskrobezpiecznych klawiatur lub do czterech klawiatur Ex d. Dostępne są również zasilacze i data switche.