Monitory zdalne VisuNet GMP RM są przeznaczone do pracy w branżach regulowanych, takich jak farmacja, przemysł spożywczy czy przemysł browarniczy. Ich obudowa posiada IP65 i jest wykonywana zgodnie z GMP (Good Manufacturing Practice). VisuNet EX2 GMP RM mogą pracować w strefach Ex 2 i 22.
Monitory posiadają wyświetlacze TFT wielkości 19" (48,3 cm, rozdzielczość 1280 x 1024) i 22" (55,9 cm, rozdzielczość 1680 x 1050). Przemysłowa klawiatura z membraną poliestrową posiada 105 klawiszy, jest antybakteryjna i odporna na działanie typowych środków czystości stosowanych w tych przemysłach. Posiada obudowę IP65 ze stali nierdzewnej i jest dostępna w kilku wersjach językowych.
Jako myszka są dostępne:
Zdalne monitory z serii VisuNet IND w mocnej i smukłej obudowie. Przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach w Class I, Div. 2. Obudowę VisuNet IND można łatwo adoptować do różnych konfiguracji, dzięki czemu stacje operatorskie na instalacji wyglądają tak samo mając różne funkcjonalności.