VisuNet EX1 PC są zaprojektowane do pracy w strefach 1 i 21 i certyfikowane zgodnie z ATEX i IECEx. Certyfikacja zgodnie z NEPSI i GOST R jest w trakcie. Komputery są wyposażone w procesor Core 2 Duo 1,06 GHz i 2 GB RAM. Do przechowywania danych i programów służy dysk półprzewodnikowy (Solid State Disc - SSD) o pojemności 16 GB. Komunikacja Ethernet może być podłączona do RS232 i USB. Komputer posiada też przyłącze dla czytnika kodów kreskowych PowerScan.
Przemysłowa klawiatura z membraną poliestrową posiada IP66, 105 klawiszy i jest dostępna w kilku wersjach językowych.
Przemysłowe wyświetlacze TFT dostępne są w dwu wersjach:
Jako Jako myszka są dostępnesą dostępne:
Komputer panelowy VisuNet EX1 PC może być instalowany na kilka sposobów. Wszystkie warianty, poza uchwytami ściennymi, umożliwiają jego montaż obrotowy lub stały oraz odchylanie w pionie i poziomie:
Zdalny monitor VisuNet EX1 RM można modyfikować zgodnie z wymaganiami procesu. Do boku obudowy można montować skrzynkę ze stali nierdzewnej, wyposażoną w przełączniki, lampki sygnalizacyjne, wyłączniki alarmowe, do sześciu iskrobezpiecznych klawiatur lub do czterech klawiatur Ex d. Dostępne są również zasilacze i data switche.