Komputery VisuNet GMP PC są przeznaczone do pracy w branżach regulowanych, takich jak farmacja, przemysł spożywczy czy przemysł browarniczy. Ich obudowa posiada IP65 i jest wykonywana zgodnie z GMP (Good Manufacturing Practice). Komputery VisuNet EX2 GMP mogą pracować w strefach Ex 2 i 22.
Komputer panelowy jest wyposażony w procesor Intel ATOM 1.6 GHz i 2 GB RAM. Do przechowywania danych służy dysk półprzewodnikowy (SSD) 80 GB.
Komputery są wyposażone w wyświetlacze 19" (48,3 cm, rozdzielczość 1280 x 1024) i 22'' (55,9 cm, rozdzielczość 1680 x 1050). Przemysłowa klawiatura z membraną poliestrową posiada 105 klawiszy, jest antybakteryjna i odporna na działanie typowych środków czystości stosowanych w tych przemysłach. Posiada obudowę IP65 ze stali nierdzewnej i jest dostępna w kilku wersjach językowych.
Jako myszka są dostępne:
Komputery panelowe z serii VisuNet IND w mocnej i smukłej obudowie. Przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach w Class I, Div. 2. Obudowę VisuNet IND można łatwo adoptować do różnych konfiguracji, dzięki czemu stacje operatorskie na instalacji wyglądają tak samo, mając różne funkcjonalności..