Switch RJ umożliwia przesyłanie danych na odległość do 150 m przy pomocy miedzianych kabli. Ma 5 portów umożliwiających podłączenie różnych odbiorników. Switch RJ posiada certyfikat umożliwiający jego stosowanie w strefie Ex 2 według ATEX.
Switch ethernetowy SK-FX-100 posiada siedem portów RJ45 i jeden port SC do światłowodu. Maksymalna długość światłowodu wynosi 2 km. Switch ethernetowy może być instalowany na szynie DIN w strefie bezpiecznej i umożliwia połączenie z wielofunkcyjną skrzynką podłączeniową OB31.