Aplikacja Pepperl+Fuchs SmartBridge została opracowana przez firmę Pepperl+Fuchs SE i udostępniona na różnych platformach. Aplikacja Pepperl+Fuchs SmartBridge umożliwia obsługę interfejsu SmartBridge wyprodukowanego przez firmę Pepperl+Fuchs SE. Za pośrednictwem interfejsu SmartBridge i aplikacji SmartBridge na urządzeniu przenośnym można wyświetlać oraz zmieniać dane dotyczące stanu i procesów z urządzeń IO-Link, niezależnie od ich producenta.
Poniżej pragniemy Państwa poinformować, w jakim stopniu i w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe w związku z korzystaniem z aplikacji SmartBridge, zgodnie z art. 13 RODO.
1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych i wewnętrznego inspektora ochrony danych
Administrator danych:
Pepperl+Fuchs SE (dalej „Pepperl+Fuchs”)
Lilienthalstrasse 200,
68307 Mannheim, Niemcy
E-mail: info@de.pepperl-fuchs.com
Tel.: +49 (0)621 776-0
Faks: +49 (0)621 776-1000
Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych firmy Pepperl+Fuchs można kontaktować się pod wyżej wymienionym adresem — osobą do kontaktu jest Pan Beckers — lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dsb@de.pepperl-fuchs.com.
2. Instalacja aplikacji SmartBridge
Aplikacja SmartBridge jest dostępna na platformach sprzedaży obsługiwanych przez firmy trzecie, określanych jako sklepy z aplikacjami. Pobranie aplikacji może wymagać wcześniejszej rejestracji w danym sklepie z aplikacjami oraz instalacji oprogramowania do obsługi sklepu. Pepperl+Fuchs nie ma wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych związanych z rejestracją oraz pobieraniem aplikacji w danym sklepie z aplikacjami i w oprogramowaniu tegoż sklepu. W związku z tym wyłączną odpowiedzialność za powyższe ponoszą operatorzy odpowiednich sklepów z aplikacjami. Pepperl+Fuchs przetwarza tylko te dane, które są wymagane do pobrania aplikacji SmartBridge na dane urządzenie. W razie potrzeby aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcami danego sklepu z aplikacjami.
3. Dostęp do funkcji/usług
Aby zagwarantować prawidłowe i sprawne działanie systemu SmartBridge, aplikacja SmartBridge musi uzyskać dostęp do różnych funkcji/usług w urządzeniu przenośnym. Poniżej znajdują się informacje o funkcjach/usługach, do których uzyskiwany jest dostęp, o celach, w jakich dostęp ten jest przydzielany, oraz o przeznaczeniu zbieranych danych:
Dostęp do kamery: Ta funkcja jest wykorzystywana do odczytu kodu 2D używanego do uwierzytelniania połączenia między interfejsem SmartBridge a przenośnym urządzeniem końcowym; żadne inne dane nie są przez nas gromadzone.
Nawiązywanie i dostęp do połączenia Wi-Fi: Ta funkcja jest wykorzystywana do sprawdzenia, czy dostępne jest odpowiednie połączenie sieci Wi-Fi do skonfigurowania właściwego połączenia pomiędzy urządzeniami; żadne inne dane nie są przez nas gromadzone.
Dostęp do interfejsu Bluetooth: Ta funkcja jest wykorzystywana do umożliwienia wymiany danych pomiędzy interfejsem SmartBridge a aplikacją SmartBridge w przenośnym urządzeniu końcowym; żadne inne dane nie są przez nas gromadzone.
4. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz ich rodzaj i cel przetwarzania
Aplikacja SmartBridge przetwarza następujące dane, które zgodnie z RODO zostały sklasyfikowane jako dane osobowe:
Adres IP: każde urządzenie podłączone do Internetu wymaga unikalnego adresu do transmisji danych, zwanego adresem IP. Przechowywanie adresu IP chociażby przez krótki czas jest technicznie nieuniknione ze względu na sposób działania Internetu. Adresy IP nie są w żaden sposób dalej przetwarzane ani przechowywane.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z uzasadnionymi interesami firmy zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i dostępności aplikacji SmartBridge.
6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców
Dane będą wykorzystywane wyłącznie w ramach wytycznych prawnych. Ogólnie rzecz biorąc, dane będą przetwarzane przez pracowników Pepperl+Fuchs, którzy potrzebują tych informacji do wypełnienia zobowiązań prawnych. Aplikacja SmartBridge korzysta z usług Amazon Web Services „S3” i „brama API”, a dane muszą zostać udostępnione tym zewnętrznym dostawcom usług. Odbywa się to wyłącznie w celu wykorzystania danych osobowych w imieniu naszej firmy i na podstawie odpowiedniej umowy („Podmiot przetwarzający”, zgodnie z definicją zawartą w art. 28 RODO).
7. Czas przechowywania i kryteria określania tego czasu
Gdy adres IP nie jest już wymagany do konkretnych celów przetwarzania, zostaje natychmiastowo usunięty z bazy. Ma to zastosowanie w momencie, w którym sposób przetwarzania adresu IP wykracza poza potrzeby aplikacji SmartBridge.
8. Prawa podmiotu danych
Zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w art. 12 RODO użytkownik ma prawo dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszalności danych zgodnie z art. 20 RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zgodnie z art. 77 RODO.
9. Prawo do sprzeciwu
Przy założeniu, że dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją podstawy do tego, w zależności od danej sytuacji.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres dsb@de.pepperl-fuchs.com.