Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
Niedostępne do zakupu
Niedostępne do zakupu

Inductive sensor NBB20-L2-E2

NBB20-L2-E2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:


Dane techniczne  NBB20-L2-E2

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 16.2 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.85
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 150 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 200 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current≤ 20 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Core cross section0.34 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length55.5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB20-L2-E2

Product Documentation: NBB20-L2-E2

Language Selection:
Product informationJęzykTyp plikuRozmiar pliku
Technical informationENGPDF158 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.