Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Inductive sensor NBN5-F7-E2-Y

NBN5-F7-E2-Y
  • 5 mm non-flush
  • 3-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Dane techniczne  NBN5-F7-E2-Y

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance5 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current< 20 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd3810 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PVC , 1 m
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height17 mm
Width17 mm
Length28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN5-F7-E2-Y

Datasheet: NBN5-F7-E2-Y

DatasheetTyp plikuRozmiar pliku
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF215 KB
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF210 KB
Fiche de données NBN5-F7-E2-YPDF210 KB
Datenblatt NBN5-F7-E2-YPDF212 KB
Scheda tecnica NBN5-F7-E2-YPDF209 KB
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF216 KB
Folha de dados NBN5-F7-E2-YPDF211 KB
Hoja de datos NBN5-F7-E2-YPDF210 KB
Datasheet NBN5-F7-E2-YPDF224 KB

Approvals+Certificates: NBN5-F7-E2-Y

CertificatesTyp plikuRozmiar pliku
Canada USA UL Ordinary LocationPDF286 KB
China Information on CCCPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1229 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1222 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont z technologią aktywnego ekranowania

Czujniki indukcyjne VariKont z technologią aktywnego ekranowania zapewniają duże odległości przełączania, niezależnie od warunków instalacji i otaczającego materiału. Skorzystaj z prostszej konstrukcji sprzętu i obniżonych kosztów!

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2 PL d

Dzięki temu, że indukcyjne czujniki bezpieczeństwa SIL 2/PL d nie mają martwej strefy, przesyłanie danych może odbywać się bez minimalnej odległości między czujnikiem a obiektem docelowym. Odkryj ofertę zoptymalizowaną pod kątem wymagających środowisk.