Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zasilanie

Zasilacze

Pepperl+Fuchs dostarcza zasilacze 120/ 240 VAC na 24 VDC o prądzie wyjściowym 4A lub 500 mA. Zasilacze te mogą przekazywać napięcie bezpośrednio na szynę zasilającą UPR co eliminuje potrzebę zastosowania modułów podających napięcie. Zwiększa to elastyczność zastosowań systemu K i możliwości jego zasilania.


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.