Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Seria 6000

System przewietrzania typu X z serii 6000

System przewietrzania typu X Bebco EPS z serii 6000 firmy Pepperl+Fuchs jest kompletnym, automatycznym systemem, służącym do przewietrzania zabezpieczanej obudowy oraz utrzymywania w niej odpowiedniego ciśnienia.

Uwaga: Wszystkie systemy przewietrzania z serii 6000 wymagają odpowietrzników.

System przewietrzania z serii 6000 pozwala zredukować klasyfikację wewnątrz chronionej obudowy ze strefy 1 i 21 do strefy bezpiecznej. W chronionych obudowach może być stosowany sprzęt ogólnego użytku.

  • Odpowiedni do zastosowań w strefach bezpiecznych oraz strefach 1 i 21/Class I i II, Division 1
  • Do użytku w osłonach o kubaturze do 12,7 m3 (450 stóp sześciennych)
  • System typu X jest zgodny z ATEX, NFPA 496 i ISA 12.4
  • DEMKO, UL cULus, IEC Ex

Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!

Nasza interaktywna aplikacja pozwala szczegółowo symulować proces programowania systemów ochrony typu Ex p. Pobierz bezpłatną aplikację na urządzenia z systemem iOS lub Android…