Separatory sygnałów binarnych zasilają czujniki zbliżeniowe w strefie zagrożonej wybuchem, odbierają z nich sygnał prądowy, zamieniają sygnały wejściowe na binarne sygnały wyjściowe i przekazują je do układu sterowania typu DCS lub PLC.
Separatory sygnałów binarnych składają się z trzech podstawowych bloków: blok zasilania, wzmacniacz tranzystorowy, blok wyjściowy. Separacja galwaniczna izoluje wzajemnie wejście, wyjście i zasilanie.
Blok wejściowy został zaprojektowany zgodnie z DIN EN 60957 (NAMUR). Oznacza to, iż czujniki podczas normalnej pracy są zasilane napięciem 8 VDC, a prąd zwarciowy wynosi ok. 8 mA. Punkty przełączania znajdują się zazwyczaj w przedziale 1,2 – 2,1 mA.
Wiele spośród separatorów umożliwia sygnalizację przerwania lub zwarcia linii (opcja uruchamiana przełącznikiem DIP) dla obwodów wejściowych ze strefy Ex. Wyjścia separatorów sygnałów binarnych są realizowane przez: przekaźniki, wyjście tranzystorowe aktywne lub pasywne, których funkcje (NO/NC) ustawiane są przełącznikiem.