Komputery panelowe VisuNet XT doskonale radzą sobie w ekstremalnych warunkach podczas poszukiwania i wydobywania paliw kopalnianych. Idealnie nadają się do pracy na wiertni lub w innym dowolnym miejscu, w którym potrzebny jest niezwykle wytrzymały komputer panelowy. Model XT jest wykorzystywany w zastosowaniach zewnętrznych, w których trudne warunki pracy są normą. Obudowę wykonano z malowanego proszkowo lekkiego aluminium do zastosowań morskich, które jest odporne na sól i wiele środków chemicznych.
Seria VisuNet XT została zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach takich jak wiertnie. Ruch na wiertni odbywa się przez całą dobę bez przerwy. Duża ilość uderzeń i drgań odbija się negatywnie na sprzęcie. Dzięki certyfikatom do pracy w strefie 2 oraz Class I, Div. 2 monitory VisuNet XT idealnie spełniają wymogi pracy w tak trudnych warunkach. Dowiedz się więcej o zaletach monitora VisuNet XT w tego typu zastosowaniach.