Niezawodność magazynowania i technologii przenoszenia jest niezbędna do sprawnego i płynnego przepływu materiałów w centrach logistycznych, magazynach i na lotniskach. Towary powinny być transportowane szybko i niezawodnie do miejsca przeznaczenia. W magazynach wysokiego składowania towary są przenoszone za pomocą układnic, które przemieszają się między regałami z dużą prędkością. Kolizje z urządzeniem do układania i zdejmowania mogą wystąpić, gdy produkty lub ich opakowania wystają poza regały. W przypadku kolizji należy przerwać proces i naprawić uszkodzenie.
Nawet niewielkie kolizje z udziałem układnicy mogą powodować stratę czasu i pieniędzy. Potencjalne źródła zagrożenia powinny być wykrywane na wczesnym etapie, aby zapewnić niezawodną ochronę przed kolizjami.
Czujnik detekcyjny R2000 2D LiDAR jest mocowany z boku układnicy lub na regale i wykorzystuje kąt pomiaru 360°, aby monitorować system podnośnika w pionie w promieniu do 30 m. Umożliwia to wykrywanie bardzo małych obiektów w określonym zasięgu. W przypadku wykrycia np. wystającego metalowego pręta sygnał przełączający powoduje natychmiastowe zatrzymanie ruchu układnicy. Zapobiega to kolizjom i uszkodzeniom.
Czujnik detekcyjny R2000 wykrywa obiekty nawet o tak niewielkich rozmiarach jak 1 mm dzięki stabilnej osi wykrywania, rozdzielczości kątowej do 0,071 stopnia i małej plamce świetlnej. Niezawodnie wykrywa nawet małe i wąskie obiekty. Konfiguracja jest bardzo prosta. Dzięki łatwemu w obsłudze oprogramowaniu PACTware można ustawić cztery konfigurowane przez użytkownika pola detekcji w ciągu kilku minut.