Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Systemy przewietrzania Ex pz seria 3000

Systemy przewietrzania Ex pz, Type Y lub Z, z serii Bebco EPS 3000, , przedmuchują obudowę oraz budują i utrzymują w niej nadciśnienie na odpowiednim poziomie.
System obniża klasyfikację wewnątrz chronionej obudowy ze strefa 2 do strefa bezpieczna.

  • Klasyfikowany wg DEMKO, ATEX, UL, cUL i FM
  • Zgodny z NFPA 496 i ISA 12.4 oraz EN50016 i ATEX
  • Do aplikacji Ex pz, Type Y i Type Z
  • Pojemność obudowy do 7,08 m3 (250 ft3)
     

 

Uwaga: Do systemów Ex pz niezbędne są zawory odpowietrzające.


System przewietrzania Ex pz seria 3000

3003: obudowy Class I ≤ 90 ft3
3004: obudowy Class I ≤ 250 ft3


Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!