Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

System przewietrzania i utrzymywanie nadciśnienia Ex px Bebco EPS z serii 6500 zapewnia niezawodną ochronę podczas korzystania z urządzeń elektrycznych ogólnego użytku w miejscach zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych jako strefa 1/21. Dzięki zastosowaniu elastycznej ochrony Ex p seria 6500 jest systemem w pełni automatycznym. System służy do przewietrzania typowych obudów z niebezpiecznych gazów i pyłu oraz utrzymywania w nich nadciśnienia, redukując ich klasyfikację ze strefy 1/21 do strefy bezpiecznej.

  • Odpowiedni do przywracania bezpieczeństwa w strefach oznaczonych jako strefa1/21.
  • Certyfikacja ATEX/IECEx dla gazu i pyłów
  • Do użytku w pomieszczeniach o kubaturze do 12,7 m3 (450 stóp sześciennych)
  • Automatyczne monitorowanie i kontrola ciśnienia oraz temperatury wewnątrz obudowy
  • Zdalna komunikacja przez HART/RS485 oraz Bluetooth (dostępna dedykowana aplikacja mobilna)
  • Funkcje rozrzedzania i ciągłego przepływu
  • Cały sprzęt wraz z oprogramowaniem sprzętowym ma certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2 wydany przez stronę trzecią — Exida

Uwaga: Wszystkie systemy przewietrzania z serii 6500 wymagają odpowietrzników. 


Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!