Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Wytrzymałe, lekkie systemy HMI do strefy 1/21 w zastosowaniach zewnętrznych

VisuNet IXD to lekka, modularna technologia od firmy Pepperl+Fuchs zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, które wymagają niezwykle wytrzymałego cienkiego klienta lub panelu operatorskiego opartego na komputerze panelowym (PC). Systemy IXD mają certyfikat do strefy 1/21 i mogą pracować w szerokim zakresie temperatur wynoszącym od -20°C do +60°C. Wielodotykowy wyświetlacz 19" (48,3 cm) o wysokiej jasności zapewnia lepszą jakość obrazu i optymalne kąty widzenia w jasnym świetle słonecznym.


Typowe zastosowania

Seria VisuNet IXD została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających warunkach zewnętrznych. Przykładowo w rafineriach warunki pracy w temperaturach +60°C czy praca w silnym słońcu to norma. Ekran dotykowy VisuNet IXD klejony optycznie zmniejsza odbijanie się i poprawia jakość obrazu i kontrast. Wzmocniona konstrukcja i rozszerzony zakres temperaturowy sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do wszelkich zastosowań zewnętrznych w zakładach petrochemicznych. Dowiedz się więcej o zaletach monitora VisuNet IXD w tego typu zastosowaniach. 

Dowiedz się więcej o wytrzymałym rozwiązaniu do trudnych warunków zewnętrznych!

Usługa aktualizacji

Użytkownicy cienkich klientów firmy Pepperl+Fuchs mogą skorzystać z naszej nowej usługi.

Subskrybuj

Pozwól nam poinformować Cię o nowej aktualizacji oprogramowania!