Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Pobierz pełną kartę katalogową w formie pliku PDF:
Opis produktu |
---|
G2 flat module 4 inputs (NPN) |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | Standard node | |
Indicators/operating means | ||
LED CONFIG ERR | communication error / address is 0; LED red | |
LED U AS-i | AS-Interface voltage/sensor overload; LED green/LED red | |
LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 40 mA (without sensors) / max. 240 mA | |
Protection class | III | |
Input | ||
Number/Type | 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (NPN), DC | |
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 21 ... 31 V | |
Current loading capacity | ≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C), ≤ 150 mA (TB ≤ 60 °C), short-circuit protected |
|
Input current | ≤ 8 mA (limited internally) | |
Switching point | ||
0 (unattenuated) | ≤ 1.5 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 4.5 mA | |
Programming instructions | ||
Profile | S-0.0 | |
IO code | 0 | |
ID code | 0 | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 | not used | |
P2 | not used | |
P3 | not used | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 according to EN 60529 | |
Connection | cable piercing method flat cable yellow inputs: M12 round connector |
|
Mass | 100 g | |
Mounting | Mounting plate |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
CAD | Język | Typ pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 149 KB |
Matching System Components | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessories | ||||||
|
Moduł KE5 do szaf sterowniczych AS-Interface — łatwa obsługa i zarządzanie
Unikalna konstrukcja obudowy nowych modułów do szaf sterowniczych KE5 zapewnia ich doskonałą widoczność oraz ułatwia montaż, podłączanie przewodów oraz wykonywanie zadań konserwacyjnych w szafach sterowniczych i skrzynkach połączeniowych.