Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Seria 6500

System przewietrzania i utrzymywanie nadciśnienia Ex pxb Bebco EPS z serii 6500 zapewnia niezawodną ochronę podczas korzystania z urządzeń elektrycznych ogólnego użytku w miejscach zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych jako strefa 1/21. Dzięki zastosowaniu elastycznej ochrony Ex p seria 6500 jest systemem w pełni automatycznym. System służy do przewietrzania typowych obudów z niebezpiecznych gazów i pyłu oraz utrzymywania w nich nadciśnienia, redukując ich klasyfikację ze strefy 1/21 do strefy bezpiecznej.

  • Odpowiedni do przywracania bezpieczeństwa w strefach oznaczonych jako strefa 1/21
  • Certyfikacja ATEX/IECEx dotycząca gazu i pyłów oraz certyfikat SIL 2
  • Do użytku w pomieszczeniach o kubaturze do 12,7 m3 (450 stóp sześciennych)
  • Automatyczne monitorowanie i kontrola ciśnienia oraz temperatury wewnątrz obudowy
  • Zdalna komunikacja przez HART/RS485 oraz Bluetooth (dostępna dedykowana aplikacja mobilna)
  • Funkcje rozrzedzania i ciągłego przepływu
  • Cały sprzęt wraz z oprogramowaniem sprzętowym ma certyfikat bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 2 wydany przez stronę trzecią — Exida

Uwaga: Do wszystkich systemów przewietrzania z serii 6500 są wymagane odpowietrzniki. 


Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!

Aplikacja do sterowania przedmuchem

Nowa aplikacja do sterowania urządzeniami serii 6500 firmy Pepperl+Fuchs umożliwia monitorowanie i konfigurowanie w czasie rzeczywistym systemów ochrony typu Ex p serii 6500. Pobierz aplikację na urządzenia z systemem iOS lub Android…